Kosketussuoja-DIN 4 DIN-aukkoa 17 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 4 DIN-aukkoa 17 moduulille
REF. OFP46.125.4
3446057
GTIN.
6418677182952
Kosketussuoja-DIN 4 DIN-aukkoa 17 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 400 mm |
---|
Leveys | 600 mm |
---|