Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
REF. UHFK1210A
3434818
GTIN.
6438100212605
Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 222 mm |
---|---|
Korkeus | 272 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO