Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
REF. UHP1210
3434825
GTIN.
6438100212612
Kosketussuoja Kotelo 12.0x10.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 253 mm |
---|---|
Korkeus | 303 mm |
Materiaali | alumiini |
Pintamateriaali | muu |
---|---|
Väri | alumiini |
Merkintäpaikka | Ei |