Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
REF. UHFK1412A
3434819
GTIN.
6438100430993
Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 272 mm |
---|---|
Korkeus | 323 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO