Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
REF. UHP1412
3434826
GTIN.
6438100422400
Kosketussuoja Kotelo 14.0x12.0(KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 304 mm |
---|---|
Korkeus | 354 mm |
Materiaali | alumiini |
Pintamateriaali | muu |
---|---|
Väri | alumiini |
Merkintäpaikka | Ei |