Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0 (KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0 (KxL) tuumaa
REF. UHP1614
3442004
GTIN.
6438100422417
Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0 (KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 356 mm |
---|---|
Korkeus | 406 mm |
Materiaali | alumiini |
Pintamateriaali | muu |
---|---|
Väri | alumiini |
Merkintäpaikka | Ei |