Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0(KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0(KxL) tuumaa
REF. UHFK1614A
3434820
GTIN.
6438100213053
Kosketussuoja Kotelo 16.0x14.0(KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 323 mm |
---|---|
Korkeus | 374 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |