Kosketussuoja Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
REF. UHFK1816A
3434821
GTIN.
6438100213282
Kosketussuoja Kotelo 18.0x16.0 (KxL) tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 374 mm |
---|---|
Korkeus | 425 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO