Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
REF. UHFK1008A
3434817
GTIN.
6438100212377
Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 171 mm |
---|---|
Korkeus | 222 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO