Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
REF. UHP1008
3434824
GTIN.
6438100212384
Kosketussuoja Koteloille 10.0x8.0(KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 202 mm |
---|---|
Korkeus | 252 mm |
Materiaali | alumiini |
Pintamateriaali | muu |
---|---|
Väri | alumiini |
Merkintäpaikka | Ei |