Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
REF. UHFK0806A
3434816
GTIN.
6438100212155
Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 120 mm |
---|---|
Korkeus | 171 mm |
Materiaali | alumiini |
---|---|
Pintamateriaali | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO