Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
REF. UHP0806
3434823
GTIN.
6438100212162
Kosketussuoja Koteloille 8.0x6.0 (KxL)tuumaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 149 mm |
---|---|
Korkeus | 200 mm |
Materiaali | alumiini |
Pintamateriaali | muu |
---|---|
Väri | alumiini |
Merkintäpaikka | Ei |