Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
REF. OHFP36
3446088
GTIN.
6418677183133
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
---|---|
Soveltuu kotelokorkeudelle | 600 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Merkintäpaikka | Ei |