Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
REF. PHFP33
3444811
GTIN.
6418677173028
Kosketussuoja Saranasivu 300 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 300 mm |
---|---|
Korkeus | 300 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 300 mm |
Laiterivien määrä | 0 |
---|---|
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |