Kosketussuoja Umpinainen, 186 x 186 x 2 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Umpinainen, 186 x 186 x 2 mm
REF. OFP22
3446002
GTIN.
6418677182754
Kosketussuoja Umpinainen, 186 x 186 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu koteloleveydelle | 200 mm |
---|---|
Soveltuu kotelokorkeudelle | 200 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Merkintäpaikka | Ei |