Kosketussuoja Umpinainen, 286 x 286 x 2 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Umpinainen, 286 x 286 x 2 mm
REF. OFP33
3446013
GTIN.
6418677182785
Kosketussuoja Umpinainen, 286 x 286 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 300 mm |
---|---|
Korkeus | 300 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 300 mm |
Laiterivien määrä | 0 |
---|---|
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |