Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 386 x 2 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 386 x 2 mm
REF. OFP44
3440928
GTIN.
6438100112530
Kosketussuoja Umpinainen, 386 x 386 x 2 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu koteloleveydelle | 400 mm |
---|---|
Soveltuu kotelokorkeudelle | 400 mm |
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Merkintäpaikka | Ei |