Kosketussuojan tarvike 1000 kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 1000 kpl
REF. UEL1
3434807
GTIN.
6438100340742
Kosketussuojan tarvike 1000 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 51 mm |
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |