Kosketussuojan tarvike 32,5 mm profiilin kanssa
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 32,5 mm profiilin kanssa
REF. PPH789
3446809
GTIN.
6418677173561
Kosketussuojan tarvike 32,5 mm profiilin kanssa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Materiaali | teräs |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 83.5 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |