Kosketussuojan tarvike 4 + 4 kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 4 + 4 kpl
REF. UEL1.04S
3440561
GTIN.
6438100350710
Kosketussuojan tarvike 4 + 4 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Materiaali | muovi |
Leveys | 51 mm |
Korkeus | 25 mm |
---|---|
Syvyys | 11 mm |