Kosketussuojan tarvike 4 kpl
Ensto PolyBox US Pc
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 4 kpl
REF. UHFP1.04
3434822
GTIN.
6438100344399
Kosketussuojan tarvike 4 kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | nivel |
---|---|
Leveys | 33 mm |
Korkeus | 24 mm |
Syvyys | 33 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |