Kosketussuojan tarvike 4 kpl:n setti
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuojan tarvike 4 kpl:n setti
REF. OELA1.04
3444979
GTIN.
6418677181696
Kosketussuojan tarvike 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | adapterisarja |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muu |
Korkeus | 19 mm |
---|---|
Syvyys | 14 mm |