Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
REF. OABP203010B
3444623
GTIN.
6418677164323
Kotelon alaosa Koko 200 x 300 x 102 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Kyllä |
---|---|
Soveltuu pohjalevyksi | Ei |
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 300 mm |
Syvyys | 100 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 200 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Ilmanpoistolla | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Kaapelin läpivienti | Ei |