Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 100 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 100 mm
REF. OPCM306010B
3442874
GTIN.
6418677182624
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 100 mm, 8 x M12/20 + 5 x M16/25 + 12 x M12/20 + 1 x M32/40
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu kattolevyksi | Kyllä |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 600 mm |
Syvyys | 102 mm |
Soveltuu koteloleveydelle | 300 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 600 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO