Skip to main content
Logo print

Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 20X12,5 PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 20X12,5 PVC

REF. LG-601023 1473376 GTIN. 3414972278461

Säädettävä sisä- tai ulkokulma 20x12,5 mm DLPlus-asennuskanavalle, musta.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 60-120 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri musta
RAL-numero 9017
Kotelointiluokka (IP) muu
Suojakalvolla Ei
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 20 mm
Korkeus 12.5 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
Tekninen esite
F03449EN-02.pdf pdf (0.81 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024