Skip to main content
Logo print

Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 32X12,5 PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 32X12,5 PVC

REF. LG-030251 1473215 GTIN. 3245060302511

Säädettävä sisä- tai ulkokulma 32x12,5 mm DLPlus-asennuskanavalle.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi valettu huppu
Kulma 60-120 °
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Kotelointiluokka (IP) muu
Suojakalvolla Ei
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 32 mm
Korkeus 12.5 mm
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)