![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030281-LEGRAND-1000.jpg)
Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 40X20 PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Kulmakappale DLPLUS SISÄ/ULKOK. 40X20 PVC
REF. LG-030281
1473218
GTIN.
3245060302818
Säädettävä sisä- tai ulkokulma 40x20 mm DLPlus-asennuskanavalle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | valettu huppu |
---|---|
Kulma | 60-120 ° |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
---|---|
RAL-numero | 9003 |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Suojakalvolla | Ei |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 20 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO