Kulmakappale NB020 Kulma 90°
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kulmakappale NB020 Kulma 90°
REF. SYS-NB020
1441638
GTIN.
6438269328872
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu profiilikorkeudelle | 54 mm |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
RAL-numero | 0 |