Kulmakappale NB050 Kulma 90°
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kulmakappale NB050 Kulma 90°
REF. SYS-NB050
1441641
GTIN.
6438269328902
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu profiilikorkeudelle | 56 mm |
---|---|
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
RAL-numero | 0 |