Kulmakappale NB130 Kulma 90°
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Kulmakappale NB130 Kulma 90°
REF. SYS-NB130
1441645
GTIN.
6438269328933
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sivuprofiilin muoto | levyprofiili |
---|---|
Soveltuu profiilikorkeudelle | 84 mm |
Materiaali | alumiini |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
RAL-numero | 0 |