![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AVL646_518-WEB-R.jpg)
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
Ensto AVR66
ENSTO
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
REF. AVL646.518
4217775
GTIN.
6418677615504
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | valaisimen kansi |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Kind of luminaire cover/post globe | opaali |
Väri | valkoinen |
Pituus | 523 mm |
Leveys | 46 mm |
Korkeus/syvyys | 59 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO