Kupu ALUNETTE Ø250 AKRYYLI OP
Ensto Alunette
ENSTO
Kupu ALUNETTE Ø250 AKRYYLI OP
REF. KU250
4103034
GTIN.
6410041030340
Kupu ALUNETTE Ø250 AKRYYLI OP
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 255 mm |
Leveys | 255 mm |
Korkeus/syvyys | 56 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO