Kytkentäliitin 1-napainen 2,5 mm²
Wiring Connectors
ENSTO
Kytkentäliitin 1-napainen 2,5 mm²
REF. KD160.01
1923070
GTIN.
6418677109348
Kytkentäliitin 1-napainen 2,5 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoitusvirta In | 24 A |
---|---|
Nimellisjännite | 450 V |
Napojen lukumäärä | 1 |
---|