Kytkin Kytkin-5 koje
Jung Products
ENSTO
Kytkin Kytkin-5 koje
REF. 505EU
2113662
GTIN.
4011377261105
Kytkin Kytkin-5 koje
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | kruunukytkin , pistokepuristin / jousiliitin |
---|---|
Käyttötapa | keinuvipu/painike |
Kokoonpano | peruselementti |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Painikekytkin | Ei |
Vipujen määrä | 2 |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Ei |
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Merkintätila/-pinta | ei |
---|---|
Valaisu | ei |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Valaistuksen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Kytkentävirta loistelampuille | 10 AX |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Laitteen leveys | 71 mm |
Laitteen korkeus | 71 mm |
Laitteen syvyys | 39 mm |
Upotussyvyys | 32 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO