Ladder support yoke SF, 400 mm
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Ladder support yoke SF, 400 mm
REF. MP-6684-48
1414985
GTIN.
7394333400426
Ladder support yoke SF, 400 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 400-400 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 55-55 mm |
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvattava |
---|---|
Kantavuus | 2400 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |