Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 24/12-k
Jung Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 24/12-k
REF. 230241SR
2818266
GTIN.
4011377179134
Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 24/12-k
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 12 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Paikallis-/käsiohjattu | Ei |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Kytkentävirta (resistiivinen) | 16 A |
Enimmäiskytkentäteho | 3000 W |
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä | 12 |
Virran tyyppi | AC |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO