![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-230061SR-WEB-R.jpg)
Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 6/3-kana
Jung Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 6/3-kana
REF. 230061SR
2818264
GTIN.
4011377179110
Lähtöyksikkö KNX Kytkin/verhoyksikkö 6/3-kana
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Paikallis-/käsiohjattu | Ei |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Kytkentävirta (resistiivinen) | 16 A |
Enimmäiskytkentäteho | 3000 W |
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä | 3 |
Virran tyyppi | AC |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO