![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-FCA2REGHE-WEB-R.jpg)
Lähtöyksikkö KNX Puhallinohjain 2-kanavainen
Jung KNX Products
ENSTO
Lähtöyksikkö KNX Puhallinohjain 2-kanavainen
REF. FCA2REGHE
2818197
GTIN.
4011377030992
Lähtöyksikkö KNX Puhallinohjain 2-kanavainen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 4 |
Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
Portaattomasti säädettävä | Kyllä |
---|---|
Toimisuureen säätö | Kyllä |
Venttiilisuojaustoiminto | Kyllä |
Manuaalinen kytkin | Kyllä |
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) | 10 A |
Lähtöjen lukumäärä | 8 |
Enimmäislähtövirta | 1.0E-5 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO