![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFPO20_250-WEB-R.jpg)
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 250m
Ensto OptiHeat
ENSTO
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 250m
REF. EFPO20.250
0431302
GTIN.
6418677639197
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 250m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 230 V |
---|---|
Suurin pitolämpötila | 65 °C |
Lämpöteho | 20 W/m |
Suojaus | Punos |
Korkeus | 5.8 mm |
Leveys | 14.1 mm |
---|---|
Pituus | 250000 m |
Väri | musta |
Käyttökohde | Räystäs/katto |
Lataukset
1 dokumentti
Rakennuttajaseloste
VALITSE TOIMINTO