![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFPORAMP-WEB-R.jpg)
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat Ramp, 50W/m
Ensto OptiHeat
ENSTO
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat Ramp, 50W/m
REF. EFPORAMP
0431332
GTIN.
6418677639159
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat Ramp, 50W/m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Vakioteho | Ei |
Itsestään rajoittuva | Kyllä |
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 80 °C |
Lämpöteho | 110 W/m |
Suojaus | Punos |
Materiaaliseulonta | Kupari |
---|---|
Pintahoitoseulonta | Tinattu |
Korkeus | 9.5 mm |
Leveys | 17.2 mm |
Pituus | 250000 m |
Väri | keltainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Rakennuttajaseloste
VALITSE TOIMINTO