Läpivientilaippa 300 mm sivulle 1 kaapelille
Ensto Cubo O
ENSTO
Läpivientilaippa 300 mm sivulle 1 kaapelille
REF. PCE3
3444858
GTIN.
6418677172717
Läpivientilaippa 300 mm sivulle 1 kaapelille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 80 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |