Läpivientilaippa 400 mm sivulle, Pk-aihiot
Ensto Cubo O
ENSTO
Läpivientilaippa 400 mm sivulle, Pk-aihiot
REF. PKOP4.1
3444855
GTIN.
6418677172489
Läpivientilaippa 400 mm sivulle, Pk-aihiot
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 80 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |