Läpivientilaippa C-koko PUR-tiivisteellä
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Läpivientilaippa C-koko PUR-tiivisteellä
REF. F2252
3443972
GTIN.
6418677172113
Läpivientilaippa C-koko PUR-tiivisteellä
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | holkkitiiviste |
---|---|
Leveys | 216 mm |
Korkeus | 86 mm |
Materiaali | muovi |
---|---|
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Läpilyöntiaihio | Kyllä |