Läpivientitarvike 39 x 110 x 4 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Läpivientitarvike 39 x 110 x 4 mm
REF. PMR30
3302680
GTIN.
6418677166723
Läpivientitarvike 39 x 110 x 4 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | avoin |
---|---|
Holkkitiivisteen sisäosa | Ei |
Kaapeliläpivienti | muu |
Keskiöreikä | 40 mm |
Kokonaispituus | 110 mm |
Vedonpoistin | Ei |
Kutistustapa | Ei |
Kulmamalli | Ei |
Materiaali | kumi |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Halogeeniton | Ei |
Väri | harmaa |
Kaasunkestävä | Ei |
Palonkestävä | Ei |
Vedenpitävä | Kyllä |