Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 25 mm
Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 25 mm
REF. PMR70.25
3302167
GTIN.
6418677163708
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 25 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 30 |
Sopii kaapelihalkaisijoille | 12 - 25 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Vastamutterilla | Ei |
Pikakiinnitys | Ei |
Malli / Tyyppi | suora |
---|---|
Moniläpivientinen | Kyllä |
Sopii lattakaapelille | Ei |
Vedonpoistin | Ei |
Tiivisteen tyyppi | erotuskalvo |
Erillinen holkkitiiviste | Ei |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Armeeratulle kaapelille | Ei |
EMC-versio | Ei |
Paineen tasaus | Ei |