Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 32 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 32 mm
REF. PMR70.32
3302168
GTIN.
6418677163715
Läpivientitarvike Kaapelin läpivienti 32 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 37 mm |
---|---|
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 12 - 32 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Materiaali | muovi |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |