Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
Ensto Tassu
ENSTO
Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
REF. TASSU200W9M
8168677
GTIN.
6438100353896
Lattialämmityskaapeli TASSU 200W 9m 1,3-2,5m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Vakioteho | Kyllä |
Itsestään rajoittuva | Ei |
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 70 °C |
Lämpöteho | 20 W/m |
Suojaus | Folio |
Materiaaliseulonta | Alumiini |
---|---|
Pintahoitoseulonta | Ei ole |
Korkeus | 4.9 mm |
Leveys | 7.8 mm |
Pituus | 9000 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Rakennuttajaseloste
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO