Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1100W 106m 7,9-18,3m²
Ensto TassuS
ENSTO
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1100W 106m 7,9-18,3m²
REF. TASSUS1100W106M
8168673
GTIN.
6438100354145
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1100W 106m 7,9-18,3m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Vakioteho | Kyllä |
Itsestään rajoittuva | Ei |
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 70 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Folio |
Materiaaliseulonta | Alumiini |
---|---|
Pintahoitoseulonta | Ei ole |
Korkeus | 4.9 mm |
Leveys | 7.8 mm |
Pituus | 106000 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Rakennuttajaseloste
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO