![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFHTK8-WEB-R.jpg)
Lattialämmityskaapeli ThinKit 780W 78m 5,2-13m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Lattialämmityskaapeli ThinKit 780W 78m 5,2-13m²
REF. EFHTK8
8168457
GTIN.
6418677636868
Lattialämmityskaapeli ThinKit 780W 78m 5,2-13m²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kaapelityyppi | Kaksijohtiminen |
---|---|
Vakioteho | Kyllä |
Itsestään rajoittuva | Ei |
Nimellisjännite | 230 V |
Suurin pitolämpötila | 105 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Punos |
Materiaaliseulonta | Kupari |
---|---|
Pintahoitoseulonta | Tinattu |
Halkaisija | 4.2 mm |
Pituus | 78000 m |
Väri | punainen |
Käyttökohde | muu |
Lataukset
2 dokumentit
Rakennuttajaseloste
Asennusohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO