Lattiarasia ELWO16166 Fe C2 2kN 160x160x62
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Lattiarasia ELWO16166 Fe C2 2kN 160x160x62
REF. TFB-ELWO16166
1404582
GTIN.
6438100344993
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 160 mm |
---|---|
Kasetin korkeus | 80 mm |
Minimi asennussyvyys | 80 mm |
Vaaituskorkeus | 0-6 mm |
Lattiapäällysteen syvyys | 15 mm |
Lattian kunnossapito | kuiva |
Malli / Tyyppi | neliö |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Lattiarasian väri | Ruostumaton teräs |
---|---|
Asennusvarusteiden asennuspaketti | Kyllä |
Upotuspituus | 160 mm |
Upotusleveys | 160 mm |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 300 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO